(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IC2BEL-2RX100
超硬2枚刃ロングシャンクボール AlTiNコード(ザ・)カットミル IC2BEL セッサクコウグ

超硬2枚刃ロングシャンクボール AlTiNコード(ザ・)カットミル IC2BEL IC2BEL-2RX100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現・生材から合金鋼までの幅広いワークの...

詳細情報を確認する

型番

IC2BEL-2RX100 解除

Loading...

IC2BEL-2RX100 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

超硬2枚刃 ALTiNコート(ザ・)カットミル IC2BEL 特長
  • 圧倒的コストパフォーマンスを実現
  • 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
  • 新しいVcコーティングは従来のV1(TiALNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約900℃)により更に長寿命
 

外形図

超硬2枚刃 ALTiNコート(ザ・)カットミル IC2BEL 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表

被削材構造用鋼/炭素鋼
SS41/S45C(HRC30以下)
工具鋼/プリハードン鋼
SKD/NAK101(HRC30-35)
合金鋼/ステンレス鋼
SCM/SUS304(HRC35-40)
熱処理鋼等
SKD61等(HRC40-45)
D回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
131,00062025,00040018,00030013,300150
215,50062012,50040010,0003006,600150
310,6006308,5004007,0003004,500150
48,0006306,4004505,0003203,400190
65,3006704,2004703,5003503,000210
84,0008003,2005503,0004202,200220
103,2007502,5005202,2004201,600230
122,7007002,1004901,8003701,300220
162,0006501,6004901,3003701,100190
超硬2枚刃 ALTiNコート(ザ・)カットミル IC2BEL 標準切削条件表
加工内容AdPf
荒加工≦0.1D≦0.3D
仕上加工≦0.05D≦0.05D

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。特に突出し量に応じても切削条件を調整して下さい。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC2BEL-2RX100

4
8
2
6
100
±10

1個

3,100( 3,410円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
・新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約900℃)により更に長寿命

カタログ

 

Loading...

IC2BEL-2RX100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃ロングシャンクボール AlTiNコード(ザ・)カットミル IC2BELの型番IC2BEL-2RX100のページです。
型番IC2BEL-2RX100に関する仕様情報を記載しております。

超硬2枚刃ロングシャンクボール AlTiNコード(ザ・)カットミル IC2BELのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IC2BEL-0.5RX75
IC2BEL-1.5RX100
IC2BEL-1RX100
IC2BEL-3RX150
IC2BEL-4RX150
IC2BEL-5RX150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)

2,500円

( 2,750円 )
1個 -

3日目

120.5675±10

3,100円

( 3,410円 )
1個 -

3日目

361.56100±10

3,100円

( 3,410円 )
1個 -

3日目

2416100±10

4,441円

( 4,885円 )
1個 -

3日目

61236150±10

5,400円

( 5,940円 )
1個 -

3日目

81648150±10

7,200円

( 7,920円 )
1個 -

3日目

1020510150±10

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました