(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IC3ALM-4X12
(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル IC3ALM セッサクコウグ

(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル IC3ALM IC3ALM-4X12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,315円
税込単価
4,747円

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現・ノンコーティング・ピン角仕様で切れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IC3ALM-4X12 解除

Loading...

IC3ALM-4X12 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミデイアムエンドミル 特長
  • 圧倒的コストパフォーマンスを実現
  • ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
  • 切削バランスに優れた3枚刃を採用
  • 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
 

外形図

(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミデイアムエンドミル 外形図-1

Fig. 1

(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミデイアムエンドミル 外形図-2

Fig. 2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表 (溝加工ap=1D)

被削材純アルミ
1070
アルミ合金
Cu-Mg系 2014
アルミ合金
Si系 4032
アルミ合金
Mg系 5052
アルミ合金
Mg-Si系 6061
アルミ合金
Zn-Mg系 7075
鋳造アルミ合金
AC85
D回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
332,00072012,60035018,00050018,00050010,80030014,40040021,600600
424,0009009,80044014,00063014,0006308,40038011,20050016,800750
519,0009007,84044011,20063011,2006306,7203808,96050013,440750
616,0009006,3704409,1006309,1006305,4603807,28050010,920750
812,0009004,9005307,0007607,0007604,2004505,6006008,400900
109,6001,0803,9205305,6007605,6007603,3604504,4806006,720900
128,0001,0803,2206204,6008804,6008802,7605303,6807005,5201,000

標準切削条件表 (側面加工ae=0.3D ap=1.5D)

被削材純アルミ
1070
アルミ合金
Cu-Mg系 2014
アルミ合金
Si系 4032
アルミ合金
Mg系 5052
アルミ合金
Mg-Si系 6061
アルミ合金
Zn-Mg系 7075
鋳造アルミ合金
AC85
D回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り
(mm/min)
332,00093614,56045520,8001,16020,8001,16012,48070016,64092825,000780
424,0001,17011,20057216,0001,45016,0001,4509,60087012,8001,16019,200975
519,0001,1708,96057212,8001,45012,8001,4507,68087010,2401,16015,400975
616,0001,1707,28057210,4001,45010,4001,4506,2408708,3201,16012,500975
812,0001,1705,6006898,0001,7508,0001,7504,8001,0506,4001,4009,6001,170
109,6001,4044,4806896,4001,7506,4001,7503,8401,0505,1201,4007,7001,170
128,0001,4043,7108065,3002,0005,3002,0003,1801,2004,2401,6006,4001,300
  • 溝加工
  • 側面加工
(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミデイアムエンドミル 溝加工
(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミデイアムエンドミル 側面加工

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC3ALM-4X12

4
12
6
50
1

1個

4,315( 4,747円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現
・ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
・切削バランスに優れた3枚刃を採用
・刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

IC3ALM-4X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル IC3ALMの型番IC3ALM-4X12のページです。
型番IC3ALM-4X12に関する仕様情報を記載しております。

(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル IC3ALMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IC3ALM-16X45
IC3ALM-20X45
IC3ALM-3X9
IC3ALM-5X15
IC3ALM-6X18
IC3ALM-8X20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

16,380円

( 18,018円 )
1個 -

3日目

1645161002

26,820円

( 29,502円 )
1個 -

3日目

2045201002

4,170円

( 4,587円 )
1個 -

3日目

396501

4,536円

( 4,990円 )
1個 -

3日目

5156501

4,680円

( 5,148円 )
1個 -

3日目

6186502

6,210円

( 6,831円 )
1個 -

3日目

8208602

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました