(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IC4EAV-4.0
(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル AlTiNコート IC4EAV セッサクコウグ

(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル AlTiNコート IC4EAV IC4EAV-4.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適・刃径Φ10以下のシャンク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IC4EAV-4.0 解除

Loading...

IC4EAV-4.0 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 特長
  • 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適
  • 刃径φ10以下のシャンク径はφ6でER11コレットで使用可能
  • 新しいVcコーティングは従来のV1(TIALNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約900℃)により更に長寿命
 

外形図

(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 外形図-1

Fig.1

(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 外形図-2

Fig.2

(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 外形図-3

Fig.3

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表

被削材一般構造用鋼/炭素鋼/鋳鉄
S50C、SS400、FC250
合金鋼/工具鋼
SCM、SKD、SKS
プリハードン鋼(38~45HRC)
SKD61、SK、NAK
ステンレス
SUS304、316
高硬度鋼(45~55HRC)
SKD61等
刃径
D(mm)
回転速度
n(n/min)
送り速度
F(mm/min)
回転速度
n(n/min)
送り速度
F(mm/min)
回転速度
n(n/min)
送り速度
F(mm/min)
回転速度
n(n/min)
送り速度
F(mm/min)
回転速度
n(n/min)
送り速度
F(mm/min)
38,8005607,2002855,0001303,4002303,08080
46,6004755,4002603,7501302,5501852,31080
55,3004254,3002403,0001302,0401601,85080
64,4504253,6002352,5001301,7201401,55075
73,8004253,1002302,1501301,5201301,32075
83,3004102,7002301,9001301,3801251,15070
102,6503902,1502301,5001301,17012595570
122,2003901,8002301,25013097011579560
切り込み深さ
(溝)
ap=0.5D
(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 標準切削条件表-1
ap=0.05D
(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 標準切削条件表-2

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

型番リスト

型番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC4EAV-4.0

4
4
2

1個

3,300( 3,630円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適
・刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能
・新しいVcコーティングは従来のV1(TIAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約900℃)により更に長寿命

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

IC4EAV-4.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル AlTiNコート IC4EAVの型番IC4EAV-4.0のページです。
型番IC4EAV-4.0に関する仕様情報を記載しております。

(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル AlTiNコート IC4EAVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IC4EAV-10.0
IC4EAV-12.0
IC4EAV-3.0
IC4EAV-5.0
IC4EAV-6.0
IC4EAV-7.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
シャンク径
(mm)

9,900円

( 10,890円 )
1個 -

3日目

1063

12,510円

( 13,761円 )
1個 -

3日目

12103

3,000円

( 3,300円 )
1個 -

3日目

341

3,400円

( 3,740円 )
1個 -

3日目

561

3,600円

( 3,960円 )
1個 -

3日目

662

5,760円

( 6,336円 )
1個 -

3日目

763

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました