(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上置オープンシューズケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上置オープンシューズケース

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
27,127円 ~ 41,426円  特別価格 
税込価格
29,840円 ~ 45,569円  特別価格 

【特長】・ロッカーの上部に設置する幅900のオープンロッカーです・靴や小物を収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    515
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ホワイト
  • 1マス有効内寸(mm)奥行:
    500
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    273

(i)ご注意

  • 上下連結仕様ではありません。
  • ロッカーの上に設置する場合はズレ防止としてWTK2、レイアウトによりWTK3と上部押さえ板のTK1もお使い下さい。
  • 横連結用ビスは別売です。
  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
1マス有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
360
4550414132133
382-5886
12000.0
3列
300

1個

27,127円

19,938

( 21,932円 )

8日目

410
4550414132140
382-5887
16000.0
3列・中棚付
350

1個

41,426円

28,658

( 31,524円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッカーの上部に設置する幅900のオープンロッカーです
・靴や小物を収納できます
・側面に連結穴が開いてますので横連結が可能です
【用途】
・靴やヘルメット入れとして
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 上下連結仕様ではありません。
  • ロッカーの上に設置する場合はズレ防止としてWTK2、レイアウトによりWTK3と上部押さえ板のTK1もお使い下さい。
  • 横連結用ビスは別売です。
  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上置オープンシューズケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました