(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TZ型防錆強化 亜鉛メッキ鋼板製ロッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TZ型防錆強化 亜鉛メッキ鋼板製ロッカー

通常価格(税別)
65,727円 ~ 121,286円
税込価格
72,300円 ~ 133,415円

【特長】・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    1790
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
1マス有効内寸(mm)奥行
1マス有効内寸(mm)間口
1マス有効内寸(mm)高さ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
515
4550414026357
246-1005
47800.0
3人用
465
247
1650
シリンダ錠
鏡、タオル掛、傘立、滴受、ハンガーパイプ、網棚

1個

65,727( 72,300円 )

8日目

515
4550414026364
246-1004
49700.0
6人用
465
247
812
シリンダ錠
タオル掛、ハンガーパイプ、網棚

1個

84,103( 92,513円 )

8日目

380
4550414026388
246-1009
55800.0
9人用
350
260
536
内筒交換錠式

1個

108,706( 119,577円 )

8日目

380
4550414026371
246-1008
52000.0
12人用
350
260
397
内筒交換錠式
-

1個

121,286( 133,415円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります
・ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TZ型防錆強化 亜鉛メッキ鋼板製ロッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト