(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用ロッカー LWLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LWL-1P
女性用ロッカー LWLシリーズ ホカンコ

通常単価(税別)
65,885円
税込単価
72,474円

【特長】・女性の使いやすさにこだわった遊び心のあるデザインの商品です・鏡のサイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1790
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 1マス有効内寸(mm)奥行:
    410
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    260
  • 1マス有効内寸(mm)高さ:
    1670
  • 鍵:
    ダイヤル錠式
  • 付属品:
    鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

LWL-1P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWL-1P

300
4989999808261
207-5917
24500.0
ペールピンク
1人用

1個

65,885( 72,474円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の使いやすさにこだわった遊び心のあるデザインの商品です
・鏡のサイズは通常より大きく、真正面でなくても身だしなみのチェックができます
・ハンガーフックはトートバッグをかけることができる仕様になっています
・ブーツなどの収納することを想定し、棚板の長さを変えています
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用ロッカー LWLシリーズの型番LWL-1Pのページです。
型番LWL-1Pに関する仕様情報を記載しております。

女性用ロッカー LWLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LWL-1GY
LWL-1Y
LWL-3GY
LWL-3P
LWL-3Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

65,885円

( 72,474円 )
1個 -

8日目

3004989999808285207-591624500.0ライトグレー1人用

65,885円

( 72,474円 )
1個 -

8日目

3004989999808278207-591824500.0クリームイエロー1人用

128,065円

( 140,872円 )
1個 -

8日目

9004989999808315207-591960400.0ライトグレー3人用

128,065円

( 140,872円 )
1個 -

8日目

9004989999808292207-592160400.0ペールピンク3人用

128,065円

( 140,872円 )
1個 -

8日目

9004989999808308207-592260400.0クリームイエロー3人用

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました