(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカー TZ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカー TZ型

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
69,907円 ~ 92,706円  特別価格 
税込価格
76,898円 ~ 101,977円  特別価格 

【特長】・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1790
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 色:
    ホワイト
  • 1マス有効内寸(mm)奥行:
    465
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    247

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
1マス有効内寸(mm)高さ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414026418
246-1006
47800.0
3人用
1650
鏡、タオル掛、傘立、滴受、ハンガーパイプ、網棚

1個

69,907円

45,670

( 50,237円 )

8日目

  • 注文停止中
4550414026340
246-1007
49700.0
6人用
812
タオル掛、ハンガーパイプ、網棚

1個

92,706円

60,564

( 66,620円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります
・ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカー TZ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました