(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:DX-31A-W
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付 ホカンコ

通常単価(税別)
105,509円
税込単価
116,060円

【特長】・工具類の保管管理に便利です・スライド棚の位置は38.5mmのピッチで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    881
  • 奥行(mm):
    551
  • 高さ(mm):
    1000
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    扉:スチール
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    ホワイト
  • 棚板ピッチ(mm):
    38.5
  • 扉タイプ:
    両開き
  • 中棚板寸法(mm)奥行:
    450
  • 中棚板寸法(mm)間口:
    830
  • 中棚板寸法(mm)高さ:
    30
  • 深型引出:
    右1左1
  • 付属品:
    棚板1枚

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DX-31A-W 解除

Loading...

カタログを表示

DX-31A-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ保管庫間口(mm)881
奥行(mm)551高さ(mm)1000
均等積載量(Kg)/段80JANコード4550414234639
トラスココード256-3201質量(g)53000.0
材質1本体:スチール材質2扉:スチール
最大積載量(kg/台)200ホワイト
棚板ピッチ(mm)38.5スライド棚(段)1
扉タイプ両開き中棚板寸法(mm)奥行450
中棚板寸法(mm)間口830中棚板寸法(mm)高さ30
深型引出右1左1付属品棚板1枚

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
スライド棚(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DX-31A-W

4550414234639
256-3201
53000.0
1

1個

105,509( 116,060円 )

18日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具類の保管管理に便利です
・スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます
【材質】
・本体:スチール
・扉:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付の型番DX-31A-Wのページです。
型番DX-31A-Wに関する仕様情報を記載しております。

工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DX-32A-W
DX-33A-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) スライド棚(段)

118,292円

( 130,121円 )
1個 -

18日目

4550414234646256-320463000.03

124,348円

( 136,783円 )
1個 -

18日目

4550414234653256-320968000.04
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) スライド棚(段)

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト