(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多人数用ロッカー SVW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVW9A
多人数用ロッカー SVW型 ホカンコ

通常単価(税別)
84,946円
税込単価
93,441円

【特長】・人数、使用目的に合わせて選べるロッカーです・多人数の利用でもコンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    1790
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 色:
    ホワイト
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    248
  • 鍵:
    シリンダ錠式

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

Loading...

 
カタログを表示

SVW9A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
1マス有効内寸(mm)奥行
1マス有効内寸(mm)高さ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVW9A

515
4550414035205
257-7520
56200.0
9人用
465
535
タオル掛・中板(取外可)

1個

84,946( 93,441円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人数、使用目的に合わせて選べるロッカーです
・多人数の利用でもコンパクトに収納できます
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多人数用ロッカー SVW型の型番SVW9Aのページです。
型番SVW9Aに関する仕様情報を記載しております。

多人数用ロッカー SVW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SVW12A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 1マス有効内寸(mm)奥行 1マス有効内寸(mm)高さ 付属品

93,853円

( 103,238円 )
1個 -

8日目

3804550414035212257-751953000.012人用338397-

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました