(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TZ型防錆強化シューズケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TZ型防錆強化シューズケース

通常価格(税別)
150,893円 ~ 158,813円
税込価格
165,982円 ~ 174,694円

【特長】・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板の約...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1050
  • 高さ(mm):
    1790
  • 材質1:
    合金化溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 色:
    ホワイト
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    226
  • 鍵タイプ:
    なし
  • 付属品:
    棚板1枚付

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
1マス有効内寸(mm)奥行
1マス有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
380
4550414026395
246-1010
72500.0
20人用
350
314

1個

150,893( 165,982円 )

8日目

350
4550414026401
246-1011
75100.0
24人用
320
258

1個

158,813( 174,694円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性があります
・ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に適してます
【材質】
・合金化溶融亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TZ型防錆強化シューズケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました