(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ

通常単価(税別)
74,210円
税込単価
81,631円

【特長】・下部の框がないため、ワゴン等の収納に便利です・天板を取り付けることで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    881
  • 奥行(mm):
    551
  • 高さ(mm):
    1000
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • JANコード:
    4550414234714
  • トラスココード:
    256-3202
  • 質量(g):
    21000.0
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ホワイト
  • 扉タイプ:
    オープン

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

DX-30A-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DX-30A-W

1個

74,210( 81,631円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部の框がないため、ワゴン等の収納に便利です
・天板を取り付けることで立作業用のテーブルとして使えます
・工具類の保管管理に便利です
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプの型番DX-30A-Wのページです。
型番DX-30A-Wに関する仕様情報を記載しております。

工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました