(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルロッカー ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPL08WW-RD
パーソナルロッカー ホワイト ホカンコ

通常単価(税別)
210,841円
税込単価
231,925円

【特長】・解除、施錠の操作が終わると数字が自動で切り替わる機能付きですので番号...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 色:
    ホワイト
  • 1マス有効内寸(mm)奥行:
    370
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    410
  • 鍵タイプ:
    ダイヤル錠
  • 棚:

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。

型番

TPL08WW-RD 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPL08WW-RD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
1マス有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPL08WW-RD

1830
4989999808254
207-5924
76000.0
8人用
403
手ぶらキー一式

1個

210,841( 231,925円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解除、施錠の操作が終わると数字が自動で切り替わる機能付きですので番号の崩し忘れがなくなります
・スマートオフィスに最適なパーソナルロッカーです
・ダイヤル錠なので、キーレスで管理ができます
・個人の荷物の管理が簡単にできます
・電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルロッカー ホワイトの型番TPL08WW-RDのページです。
型番TPL08WW-RDに関する仕様情報を記載しております。

パーソナルロッカー ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPL06WW-RD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 1マス有効内寸(mm)高さ

141,620円

( 155,782円 )
1個 -

8日目

11104989999808247207-592352000.06人用341-

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました