(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J-FB#1
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー カンシツリョウヨウソウジキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
551,850円
税込単価
607,035円

【特長】・重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です・切粉、スラッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    湿式
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    排水管用
  • 質量(g):
    37000.0
  • 材質1:
    吐出側:強化PVC(3m×Φ25)、吸込み側:PVCホース(内径32×1.5m)
  • 材質2:
    吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)
  • 奥行(mm):
    390
  • 高さ(mm):
    1030
  • 最大真空圧(kPa):
    14
  • 集じん容量(L):
    7
  • 幅(mm):
    300

Loading...

 
カタログを表示

J-FB#1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
フィルタータイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-FB#1

4523606027173
353-8727
バックフィルタ(100メッシュ相当)

1個

551,850( 607,035円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です
・切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です
・工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です
・脱水されるため、ろ過後の処理が容易です
・コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます
・内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です
・工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです
・機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません
・ダイヤフラム循環式
・連続運転可能
【用途】
・工作機械の切削油の清掃・再利用に
・切削油と切粉を分離
・工作機械の清掃に
・食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に
・山、川の水と汚泥の分離に
・汚物、汚水の分離・分別に
・機械を止めずに清掃作業したい時に
・工具寿命の向上に
・コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に
・清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に
【材質】
・吐出側:強化PVC(3m×Φ25)、 吸込み側:PVCホース(内径32×1.5m)
・吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア駆動 循環式タンク清掃クリーナーの型番J-FB#1のページです。
型番J-FB#1に関する仕様情報を記載しております。

エア駆動 循環式タンク清掃クリーナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J-FB-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード フィルタータイプ

551,850円

( 607,035円 )
1個 あり

4日目

4523606027180353-8726バックフィルタ(200メッシュ相当)

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました