(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B型シリカゲル(箱入) TSGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSG-50B-18L
B型シリカゲル(箱入) TSGシリーズ【120~2,000個入り】 デシケーターカンレンブヒン

通常単価(税別)
21,643円
税込単価
23,807円

【特長】・一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥剤
  • 材質1:
    主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
  • 含水率(%):
    2.5以下

(i)ご注意

  • 吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
  • 吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)
  • 含水率は、JIS規格2.5%以下です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSG-50B-18L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSG-50B-18L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(g/個)
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-50B-18L

4550414030408
248-4049
50
12400.0
100
145

1パック

240個入り

21,643( 23,807円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します
・物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします
・吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です
・天日干しで再生可能です
・99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です
・吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません
【用途】
・湿度の調節に
・結露防止に
・天然素材(木材、皮革)の保管に
【材質】
・主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)

(i)ご注意

  • 吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
  • 吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)
  • 含水率は、JIS規格2.5%以下です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B型シリカゲル(箱入) TSGシリーズの型番TSG-50B-18Lのページです。
型番TSG-50B-18Lに関する仕様情報を記載しております。

B型シリカゲル(箱入) TSGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSG-100B-18L
TSG-10B-18L
TSG-20B-18L
TSG-5B-18L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 容量(g/個) 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

20,546円

( 22,601円 )

120個入り

1パック -

8日目

4550414030415248-405110012400.0110190

22,483円

( 24,731円 )

1,000個入り

1パック -

8日目

4550414030385248-40501010500.07080

26,151円

( 28,766円 )

600個入り

1パック -

8日目

4550414030392248-40532012600.080100

28,714円

( 31,585円 )

2,000個入り

1パック -

8日目

4550414030378248-4052511000.06080

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました