(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス

通常単価(税別)
13,286円
税込単価
14,615円

【特長】・(株)ホプニック研究所製のNeoContrast(R)レンズ(特許番...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 規格:
    JIS
  • レンズ色:
    ブルー
  • JANコード:
    4550414178575
  • トラスココード:
    256-8389
  • 幅(mm):
    160
  • 質量(g):
    76.000
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 高さ(mm):
    170
  • 可視光線透過率(%):
    75
  • テンプル色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    45
  • レンズ材質:
    ウレタン
  • フレーム材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 見え方、効果には個人差があります。

型番

YBLCG-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YBLCG-BK

1個

13,286( 14,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(株)ホプニック研究所製のNeoContrast(R)レンズ(特許番号:5778109)を採用しています
・特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます
・ブルーライトをカットするため目にも優しいです
・中高齢者の疲労軽減にもなります
・夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます
【用途】
・色の目視検査用や眩しさ軽減用として
【材質】
・レンズ:ウレタン
・フレーム:ウレタン

(i)ご注意

  • 見え方、効果には個人差があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラスの型番YBLCG-BKのページです。
型番YBLCG-BKに関する仕様情報を記載しております。

イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました