(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防草シート(耐候5年) TBOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBO5-10100-BK
防草シート(耐候5年) TBOシリーズ ブルーシート

通常単価(税別)
32,811円
税込単価
36,092円

【特長】・通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです・しなやか...

詳細情報を確認する

型番

TBO5-10100-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBO5-10100-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBO5-10100-BK

1×100
4550414217168
257-0881
18000.0

1個

32,811( 36,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです
・しなやかさと強い強度を保持した性能を有します
・遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます
【用途】
・土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防草シート(耐候5年) TBOシリーズの型番TBO5-10100-BKのページです。
型番TBO5-10100-BKに関する仕様情報を記載しております。

防草シート(耐候5年) TBOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBO5-1050-BK
TBO5-20100-BK
TBO5-2050-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

16,972円

( 18,669円 )
1個 -

1日目

1×504550414217151257-08809000.0

65,624円

( 72,186円 )
1個 -

1日目

2×1004550414217182257-087836000.0

33,943円

( 37,337円 )
1個 -

1日目

2×504550414217175257-087918000.0

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました