(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不燃透明帯電防止シート NAFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NAF101
不燃透明帯電防止シート NAFシリーズ トウメイシート

通常単価(税別)
22,745円
税込単価
25,020円

【特長】・大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    透明シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    0.29
  • 材質1:
    表面:透明軟質塩ビフィルム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3:
    基材:樹脂コーティングガラスクロス
  • 表面抵抗値(Ω):
    1×10の11乗
  • タイプ:
    帯電防止

(i)ご注意

  • 鋭利な突起物に当たると裂ける場合があります。
  • シートにはエア入り、シワがあります。
  • 美観を重視される用途には不向きです。
  • 裏面側は50mm以上の空間を設けるか、又は、不燃材料を下地とする(ただし接着は行わないものとする)。

Loading...

 
カタログを表示

NAF101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAF101

1×1
4550414131020
358-9249
460.0

1個

22,745( 25,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます
・帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです
・柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です
・軽量で加工性が優れています
・ウェルダー加工出来ます
【用途】
・内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに
・不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに
【材質】
・表面:透明軟質塩ビフィルム
・粘着剤:アクリル系
・基材:樹脂コーティングガラスクロス

(i)ご注意

  • 鋭利な突起物に当たると裂ける場合があります。
  • シートにはエア入り、シワがあります。
  • 美観を重視される用途には不向きです。
  • 裏面側は50mm以上の空間を設けるか、又は、不燃材料を下地とする(ただし接着は行わないものとする)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不燃透明帯電防止シート NAFシリーズの型番NAF101のページです。
型番NAF101に関する仕様情報を記載しております。

不燃透明帯電防止シート NAFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NAF102
NAF1020
NAF103
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

42,648円

( 46,913円 )
1個 -

1日目

1×24550414131037358-9250910.0

356,057円

( 391,663円 )
1個 -

8日目

1×204550414131013358-92479100.0

62,709円

( 68,980円 )
1個 -

1日目

1×34550414131044358-92481370.0

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました