(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防草シート(耐候1年) TBOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TBO1-20100-BK
防草シート(耐候1年) TBOシリーズ ブルーシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,321円
税込単価
21,253円

【特長】・通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです・遮光率を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.15~0.2
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 耐候年数(年):
    1
  • 引張強度:
    縦900N/5cm、横800N/5cm
  • 引裂強度:
    縦300N、横250N

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TBO1-20100-BK 解除

Loading...

カタログを表示

TBO1-20100-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ防護ネット形状ロールタイプ
ブラック幅×長さ(m)2×100
厚さ(mm)0.15~0.2JANコード4550414217434
トラスココード257-0874質量(g)21600.0
材質1ポリプロピレン(PP)耐候年数(年)1
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm引裂強度縦300N、横250N

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBO1-20100-BK

ブラック
2×100
4550414217434
257-0874
21600.0

1個

19,321( 21,253円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです
・遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます
【用途】
・土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防草シート(耐候1年) TBOシリーズの型番TBO1-20100-BKのページです。
型番TBO1-20100-BKに関する仕様情報を記載しております。

防草シート(耐候1年) TBOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBO1-2050-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

10,445円

( 11,490円 )
1個 あり

1日目

ブラック2×504550414217427257-087111100.0
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト