(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル製防草シート 長繊維不織布アクスター TBOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBO150-1025
ポリエステル製防草シート 長繊維不織布アクスター TBOシリーズ ブルーシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,511円
税込単価
12,662円

【特長】・東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用した防草シートで...

詳細情報を確認する

型番

TBO150-1025 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBO150-1025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
目付(g)
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBO150-1025

1.05×25
0.4
4550414178643
261-5065
4000.0
150
縦294N/5cm、横196N/5cm

1個

11,511( 12,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用した防草シートです
・強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています
・非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します
【用途】
・防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に
【材質】
・ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル製防草シート 長繊維不織布アクスター TBOシリーズの型番TBO150-1025のページです。
型番TBO150-1025に関する仕様情報を記載しております。

ポリエステル製防草シート 長繊維不織布アクスター TBOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBO150-2125
TBO200-1025
TBO200-2125
TBO260-1025
TBO260-2125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
厚さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 目付(g) 引張強度

21,197円

( 23,317円 )
1個 -

1日目

2.1×250.44550414178650261-50648000.0150縦294N/5cm、横196N/5cm

14,657円

( 16,123円 )
1個 あり

1日目

1.05×250.54550414178667261-50605500.0200縦637N/5cm、横294N/5cm

27,737円

( 30,511円 )
1個 -

1日目

2.1×250.54550414178674261-506311000.0200縦637N/5cm、横294N/5cm

19,363円

( 21,299円 )
1個 あり

1日目

1.05×250.64550414178681261-50617000.0260縦785N/5cm、横490N/5cm

37,414円

( 41,155円 )
1個 -

1日目

2.1×250.64550414178698261-506214000.0260縦785N/5cm、横490N/5cm

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました