(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡ポリエチレンシート ハードタイプ TPEHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

発泡ポリエチレンシート ハードタイプ TPEHシリーズ【10個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,828円 ~ 80,143円  特別価格 
税込価格
13,011円 ~ 88,157円  特別価格 

【特長】・10枚セットのお買い得パックです・発泡ポリエチレンシートの素材です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    1
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~70

(i)ご注意

  • 化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4550414109364
362-3055
ブルー
3250.000

1パック

10個入り

16,647( 18,312円 )

1日目

5
4550414109371
362-3049
ブラック
3250.000

1パック

10個入り

11,828( 13,011円 )

1日目

5
4550414109388
362-3016
グリーン
3250.000

1パック

10個入り

16,647( 18,312円 )

1日目

5
4550414109395
362-3043
グレー
3250.000

1パック

10個入り

16,647( 18,312円 )

1日目

5
4550414109401
362-3020
ホワイト
3250.000

1パック

10個入り

16,647( 18,312円 )

1日目

10
4550414129966
362-3022
ブルー
6500.000

1パック

10個入り

28,292円

20,794

( 22,873円 )

1日目

10
4550414129973
362-1532
ブラック
6500.000

1パック

10個入り

28,292円

20,794

( 22,873円 )

1日目

10
4550414129980
362-3053
グリーン
6500.000

1パック

10個入り

28,292円

20,794

( 22,873円 )

1日目

10
4550414129997
362-3015
グレー
6500.000

1パック

10個入り

28,292円

20,794

( 22,873円 )

1日目

10
4550414130009
362-3028
ホワイト
6500.000

1パック

10個入り

28,292円

20,794

( 22,873円 )

1日目

15
4550414130016
362-1533
ブルー
9750.000

1パック

10個入り

40,114円

27,750

( 30,525円 )

1日目

15
4550414130023
362-3056
ブラック
9750.000

1パック

10個入り

40,114円

27,750

( 30,525円 )

1日目

15
4550414130030
362-1525
グリーン
9750.000

1パック

10個入り

40,114円

27,750

( 30,525円 )

1日目

15
4550414130047
362-3029
グレー
9750.000

1パック

10個入り

40,114円

27,750

( 30,525円 )

1日目

15
4550414130054
362-3018
ホワイト
9750.000

1パック

10個入り

40,114円

27,750

( 30,525円 )

1日目

20
4550414130061
362-3038
ブルー
13000.000

1パック

10個入り

51,343( 56,477円 )

1日目

20
4550414130078
362-1536
ブラック
13000.000

1パック

10個入り

51,343( 56,477円 )

1日目

20
4550414130085
362-3052
グリーン
13000.000

1パック

10個入り

51,343( 56,477円 )

1日目

20
4550414130092
362-3012
グレー
13000.000

1パック

10個入り

51,343( 56,477円 )

1日目

20
4550414130108
362-3019
ホワイト
13000.000

1パック

10個入り

51,343( 56,477円 )

1日目

25
4550414130115
362-3013
ブルー
16250.000

1パック

10個入り

66,600円

43,509

( 47,860円 )

1日目

25
4550414130122
362-3039
ブラック
16250.000

1パック

10個入り

66,600円

43,509

( 47,860円 )

1日目

25
4550414130139
362-3057
グリーン
16250.000

1パック

10個入り

66,600円

43,509

( 47,860円 )

1日目

25
4550414130146
362-1528
グレー
16250.000

1パック

10個入り

66,600円

43,509

( 47,860円 )

1日目

25
4550414130153
362-3010
ホワイト
16250.000

1パック

10個入り

66,600円

43,509

( 47,860円 )

1日目

30
4550414130160
362-1526
ブルー
19500.000

1パック

10個入り

80,143円

52,357

( 57,593円 )

1日目

30
4550414130177
362-3021
ブラック
19500.000

1パック

10個入り

80,143円

52,357

( 57,593円 )

1日目

30
4550414130184
362-1527
グリーン
19500.000

1パック

10個入り

80,143円

52,357

( 57,593円 )

1日目

30
4550414130191
362-3034
グレー
19500.000

1パック

10個入り

80,143円

52,357

( 57,593円 )

1日目

30
4550414130207
362-1522
ホワイト
19500.000

1パック

10個入り

80,143円

52,357

( 57,593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10枚セットのお買い得パックです
・発泡ポリエチレンシートの素材です
・お好みのサイズにカットして使用できます
・耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています
【用途】
・通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
【材質】
・発泡ポリエチレン

(i)ご注意

  • 化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ポリエチレンシート ハードタイプ TPEHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました