(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットシート(抗菌剤入り)用フレーム MR-123

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-123-443-5
粘着マットシート(抗菌剤入り)用フレーム MR-123 クリーンルームヨウマット

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
14,392円
税込単価
15,831円

【特長】・粘着マット用のフレームです【用途】・精密工場・クリーンルーム・食品工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
  • 幅(mm):
    720
  • 厚み(mm):
    5
  • 詳細タイプ:
    粘着マット用フレーム
  • 材質1:
    スチレンブタジエンゴム(SBR)
  • 適合マット:
    MR123-543-0、MR-123-743-3、MR-123-843-5

型番

MR-123-443-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

MR-123-443-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-123-443-5

1.32
4904771902906
352-6169
4700.0

1個

14,392( 15,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着マット用のフレームです
【用途】
・精密工場・クリーンルーム・食品工場などに
【材質】
・スチレンブタジエンゴム(SBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着マットシート(抗菌剤入り)用フレーム MR-123の型番MR-123-443-5のページです。
型番MR-123-443-5に関する仕様情報を記載しております。

粘着マットシート(抗菌剤入り)用フレーム MR-123のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-123-440-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

11,607円

( 12,768円 )
1個 -

1日目

1.024904771902890352-61713700.0

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました