(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連伸縮ハシゴ レン太 3RENシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3REN-8.0YT
3連伸縮ハシゴ レン太 3RENシリーズ ハシゴ

通常単価(税別)
282,570円
税込単価
310,827円

【特長】・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです・ロープは循環式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 材質1:
    アルミ
  • 正面有効幅(mm):
    561~891
  • 踏ざん間隔(mm):
    329
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    35(上)、28(中・下)
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    140

型番

3REN-8.0YT 解除

Loading...

 
カタログを表示

3REN-8.0YT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3REN-8.0YT

4984842101889
363-8326
26500.0
7.9~8.04

1個

282,570( 310,827円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです
・ロープは循環式でたるみがありません
・昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します
・フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します
【用途】
・高所作業、屋根上への移動に
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3連伸縮ハシゴ レン太 3RENシリーズの型番3REN-8.0YTのページです。
型番3REN-8.0YTに関する仕様情報を記載しております。

3連伸縮ハシゴ レン太 3RENシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3REN-7.0YT
3REN-9.0YT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(m)

266,021円

( 292,623円 )
1個 -

8日目

4984842101872363-832724800.06.91~7.05

299,274円

( 329,201円 )
1個 -

8日目

4984842101896363-832528100.08.88~9.02

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました