(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) SHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH-1C
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) SHシリーズ コテイハンドルシキダイシャ

通常単価(税別)
76,015円
税込単価
83,617円

【特長】・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります・前...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 材質4:
    本体表面処理:粉体塗装
  • ハンドル高さ(mm):
    880
  • タイプ:
    ハンドル固定式
  • 組立/完成:
    完成品

Loading...

 
カタログを表示

SH-1C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
適合ストッパーセット
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-1C

600
900-4-BAR01
4550414032945
256-5608
49000
200
289
1200
750
LSH-1SET
HW-200K
HW-200J

1個

76,015( 83,617円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります
・前角部にクッションゴムがあり安全です
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・本体表面処理:粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) SHシリーズの型番SH-1Cのページです。
型番SH-1Cに関する仕様情報を記載しております。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) SHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-1LC
SH-2C
SH-2LC
SH-3C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 適合ストッパーセット 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

79,803円

( 87,783円 )
1個 -

18日目

600900-4-BAR014550414032921256-5601530002002891400750LSH-1SETHW-200KHW-200J

48,366円

( 53,203円 )
1個 -

18日目

500900-4-BAR014550414032983256-561332000150234900600LSH-2SETHW-150KHW-150J

56,388円

( 62,027円 )
1個 -

18日目

500900-4-BAR014550414032969256-5606390001502341200600LSH-2SETHW-150KHW-150J

38,117円

( 41,929円 )
1個 -

18日目

300900-2-BAR014550414033003256-560424000100180800450LSH-3SETHW-100KHW-100J

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました