(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AE

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
28,005円 20,583円
税込単価
30,806円 22,641円

【特長】・黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないも...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    注意喚起用ハンドトラックボックス
  • 色:
    黒オレンジ
  • JANコード:
    4550414339754
  • トラスココード:
    394-3890
  • 質量(g):
    2500
  • 材質1:
    表面:ターポリン生地(防炎)
  • 箱サイズ(mm)長さ×幅×高さ:
    650×470×580
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:
    640×460×570
  • 適合台車天板サイズ(mm)長さ×幅:
    650×470

型番

BYTHB-100AE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BYTHB-100AE

1個

28,005円

20,583

( 22,641円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です
・ハンドル付き台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です
・コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます
・内部底面のベルトを持ち上げるとワンタッチで折りたためます
【用途】
・台車で小口荷物の集荷、配達用として
【材質】
・表面:ターポリン生地(防炎)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AEの型番BYTHB-100AEのページです。
型番BYTHB-100AEに関する仕様情報を記載しております。

注意喚起用ハンドトラックボックス BYTHB-100AEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました