(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製平台車 キャスター自在ブレーキ付 PHTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PHT-1212H-150
鋼鉄製平台車 キャスター自在ブレーキ付 PHTシリーズ コテイハンドルシキダイシャ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
88,551円 57,850円
税込単価
97,406円 63,635円

【特長】・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です【材質】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 適合ストッパー:
    TLS909-WJ2-BAR01
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 材質4:
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    240
  • 取替キャスター(自在):
    WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)
  • 組立/完成:
    完成品

型番

PHT-1212H-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

PHT-1212H-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHT-1212H-150

4550414111220
386-8746
58000
1200
1200

1個

88,551円

57,850

( 63,635円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
【材質】
・荷台:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製平台車 キャスター自在ブレーキ付 PHTシリーズの型番PHT-1212H-150のページです。
型番PHT-1212H-150に関する仕様情報を記載しております。

鋼鉄製平台車 キャスター自在ブレーキ付 PHTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PHT-1111H-150
PHT-1275H-150
PHT-8045H-150
PHT-9060H-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

83,554円

( 91,909円 )
1個 -

2日目

4550414111213386-87444300011001100

78,274円

( 86,101円 )
1個 -

2日目

4550414111237386-8745380001200750

54,291円

( 59,720円 )
1個 -

2日目

4550414111244386-874122000800450

64,706円

( 71,177円 )
1個 -

2日目

4550414111251386-874826000900600

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました