(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロガー データミニ 温湿度タイプ LR5001SYORUI3TENTUKI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロガー データミニ 温湿度タイプ LR5001SYORUI3TENTUKI

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,000円
税込単価
45,100円

【特長】・外付けセンサーで温度と湿度を同時に記録できるコンパクトロガーです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~85
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • トラスココード:
    117-2195
  • 質量(g):
    105.000
  • 奥行(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    57
  • 幅(mm):
    79
  • データメモリー数:
    瞬時値記録 60000データ、統計値記録 15000データ
  • 校正書類:
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池(LR6)×1本(付属)

(i)ご注意

  • LR5000sデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送にはLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。

型番

LR5001SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR5001SYORUI3TENTUKI

1個

41,000( 45,100円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外付けセンサーで温度と湿度を同時に記録できるコンパクトロガーです。
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズです。
・一目で分かりやすい2項目表示です。
・大容量の内部メモリ(1chあたり60000データ)搭載です。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能です。
・記録しながら電池交換ができます(電池を外しても約30秒間は記録を継続)。
・一つ前の記録データをバックアップするので、万が一の誤操作でも安心です。
【用途】
・温度・湿度の測定に。
・農業ハウスや稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に。
・工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
・住宅・オフィス・店舗・施設・倉庫・展示スペースの環境データの収集に。
・野菜、果物、お酒の倉庫に。
・野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • LR5000sデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送にはLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロガー データミニ 温湿度タイプ LR5001SYORUI3TENTUKIの型番LR5001SYORUI3TENTUKIのページです。
型番LR5001SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

ロガー データミニ 温湿度タイプ LR5001SYORUI3TENTUKIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました