(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布ワイパー ワイプオールX60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:60563
不織布ワイパー ワイプオールX60【900~1,600個入り】 カミウエスシートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,040円
税込単価
15,444円

【特長】・丈夫でコシのある質感です・安全性の高いノーバインダー製法を採用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

60563 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
シートサイズ(mm)
ケース入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60563

4901750605636
256-0511
7380.0
335×343(4つ折り)
50枚×18パック

1パック

900個入り

14,040( 15,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でコシのある質感です
・安全性の高いノーバインダー製法を採用しています
【用途】
・一般製造業工場の汚れ拭きに
・食品工場の清掃作業に
・研究検査器具のメンテナンスに
【材質】
・パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布ワイパー ワイプオールX60の型番60563のページです。
型番60563に関する仕様情報を記載しております。

不織布ワイパー ワイプオールX60のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
60534
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) シートサイズ(mm) ケース入数

11,589円

( 12,748円 )

1,600個入り

1パック あり

1日目

4901750605339256-05124960.0200×225(ハンディタイプ)100枚×16パック

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました