(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSP-RPS-CUT-W
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)切り売りタイプ スパッタシート

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)切り売りタイプ TSP-RPS-CUT-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,740円
税込単価
25,014円

【特長】・ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSP-RPS-CUT-W 解除

Loading...

TSP-RPS-CUT-W の仕様・寸法情報

型番
幅 (mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-RPS-CUT-W

2000
250-0279
4550414027859
2000.0

1個

22,740( 25,014円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです
・受けた火花ノロをはじくタイプです
・ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません
・一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです
・お好みの長さで(1M2単位)ご注文いただけます
【用途】
・溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして
【材質】
・耐炎繊維織物
・シリコン(白)両面加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

TSP-RPS-CUT-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)切り売りタイプの型番TSP-RPS-CUT-Wのページです。
型番TSP-RPS-CUT-Wに関する仕様情報を記載しております。

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)切り売りタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSP-RPS-CUT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅 (mm) トラスココード JANコード 質量(g)

8,846円

( 9,731円 )
1個 -

5日目

1000250-027745504140278421000.0

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました