(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート"シリカクロス迷彩柄"汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

スパッタシート"シリカクロス迷彩柄"汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,159円 ~ 24,291円  特別価格 
税込価格
13,375円 ~ 26,720円  特別価格 

【特長】・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
長さ (mm)
厚さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
880
880
920
約0.73
1号
256-8267
4550414219025
600

1個

12,159円

10,943

( 12,037円 )

2日目

12
440
470
1920
-
2号
256-8268
4550414219032
1200

1個

24,291円

21,861

( 24,047円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。
・屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。
・ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。
・安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
【用途】
・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。
・自動車板金溶接などでの車体保護として。
・キャンプ用品の焚き火シートとして。
【材質】
・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート"シリカクロス迷彩柄"汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました