(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSP-1PS
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)シートタイプ スパッタシート

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)シートタイプ TSP-1PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,860円
税込単価
16,346円

【特長】・ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な...

詳細情報を確認する

型番

TSP-1PS 解除

Loading...

TSP-1PS の仕様・寸法情報

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
ハトメピッチB (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-1PS

4
880
880
920
920
1号
250-0276
4550414027781
1000.0

1個

14,860( 16,346円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。
・受けた火花ノロをはじくタイプです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
・一般的なA種シートに比べ耐炎繊維難燃コーティング剤ともに増量し、耐久性引張強度が向上しました。
【用途】
・溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。
【材質】
・耐炎繊維織物
・シリコン(白)両面加工

カタログ

 

Loading...

TSP-1PSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)シートタイプの型番TSP-1PSのページです。
型番TSP-1PSに関する仕様情報を記載しております。

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)シートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSP-2PS
TSP-4PS
TSP-6PS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ハトメ数 ハトメピッチA (mm) ハトメピッチB (mm) 幅 (mm) 長さ (mm) 種別 トラスココード JANコード 質量(g)

29,080円

( 31,988円 )
1個 -

2日目

1244047092019202号250-027445504140277982000.0

57,920円

( 63,712円 )
1個 -

2日目

16470470192019204号250-027845504140278044000.0

86,600円

( 95,260円 )
1個 -

4日目

20470480192029206号250-027545504140278116000.0

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました