(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)

ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,280円
税込単価
15,708円

【特長】・軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    透明
  • 容量(L):
    66
  • 外形間口(mm):
    390
  • 外形奥行(mm):
    551
  • 外形高さ(mm):
    350
  • JANコード:
    4550414132195
  • トラスココード:
    384-7623
  • 質量(g):
    4500
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行:
    531
  • 有効内寸(mm)間口:
    380
  • 有効内寸(mm)高さ:
    330
  • 厚さ(mm):
    4
  • 形状:
    B3サイズ/取手穴あき

型番

TDPM-B3-5TM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDPM-B3-5TM

1個

14,280( 15,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
・マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
【用途】
・各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

TDPM-B3-5TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)の型番TDPM-B3-5TMのページです。
型番TDPM-B3-5TMに関する仕様情報を記載しております。

ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました