(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスパレット専用吊り金具 TBHGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBHG810
ボックスパレット専用吊り金具 TBHGシリーズ アミパレット

通常単価(税別)
84,000円
税込単価
92,400円

【特長】・ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 表面処理:
    溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    シルバー
  • 品名:
    ボックスパレット専用吊り金具

(i)ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。

型番

TBHG810 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBHG810 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合サイズ(mm)
適合本体
外形寸法(mm)縦×横×厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBHG810

371-7091
25600
1000×800
810、810L、810S
1078×1102×50

1個

84,000( 92,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます
【用途】
・フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに
・ボックスパレットのフロア間移動に
【材質】
・スチール
・溶融亜鉛メッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパレット専用吊り金具 TBHGシリーズの型番TBHG810のページです。
型番TBHG810に関する仕様情報を記載しております。

ボックスパレット専用吊り金具 TBHGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBHG1012
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 適合サイズ(mm) 適合本体 外形寸法(mm)縦×横×厚さ

89,429円

( 98,372円 )
1個 -

4日目

371-7093370001200×10001012、1012L、1012A、1012S1205×1328×50

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました