(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCSM60C
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) PCSM ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) PCSM PCSM60C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,039円
税込単価
9,943円

【特長】・ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PCSM60C 解除

Loading...

PCSM60C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
刃厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCSM60C

60
4957462255867
246-1639
424.500
2.0

1個

9,039( 9,943円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です
・ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます
【用途】
・硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに
・板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PCSM60Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) PCSMの型番PCSM60Cのページです。
型番PCSM60Cに関する仕様情報を記載しております。

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) PCSMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCSM120C
PCSM150C
PCSM160C
PCSM65C
PCSM70C
PCSM80C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 刃厚(mm)

19,039円

( 20,943円 )
1個 あり

2日目

1204957462254549246-16071103.400-

24,231円

( 26,654円 )
1個 あり

2日目

1504957462254556246-16601568.600-

25,129円

( 27,642円 )
1個 あり

2日目

1604957462254563246-16611776.100-

9,166円

( 10,083円 )
1個 あり

2日目

654957462254518246-1649449.5002.0

10,256円

( 11,282円 )
1個 あり

2日目

704957462255874246-1637509.800-

12,436円

( 13,680円 )
1個 あり

2日目

804957462254525246-1643576.100-

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました