(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)【10個入り】

シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
9,657円 ~ 10,084円  特別価格 
税込価格
10,623円 ~ 11,092円  特別価格 

【特長】・EMC対策品として使用できます・簡単にCレールに取り付けることができ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール亜鉛メッキ
  • 固定方法:
    ねじ止め
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ばね鋼(亜鉛メッキ処理)
  • タイプ:
    ストレインリリーフ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大結束径(mm)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小結束径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
4251827903951
18.000
249-2737
3

1パック

10個入り

9,657円

9,390

( 10,329円 )

1日目

18
4251827903968
19.000
249-2738
7

1パック

10個入り

10,084円

9,690

( 10,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EMC対策品として使用できます
・簡単にCレールに取り付けることができます
・ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です
・ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます
・ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります
・導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます
【用途】
・ケーブルのアースに
【材質】
・ばね鋼(亜鉛メッキ処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました