(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:309050026
静電気対応 楽々クッションマット セイデンキタイサクマットシート

静電気対応 楽々クッションマット 309050026

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,714円
税込単価
17,285円

【特長】・静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です・長時間の...

詳細情報を確認する

型番

309050026 解除

Loading...

309050026 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

309050026

600
0.9
4945274902604
3300.0
250-3370

1個

15,714( 17,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です
・長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します
・フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております
・表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております
【用途】
・電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に
・静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに
・地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に
【材質】
・塩化ビニール
・表面層(ブラックカーボン配合)

カタログ

 

309050026で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対応 楽々クッションマットの型番309050026のページです。
型番309050026に関する仕様情報を記載しております。

静電気対応 楽々クッションマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
309050025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(m)
JANコード 質量(g) トラスココード

10,714円

( 11,785円 )
1個 あり

1日目

4500.7549452749025051900.0250-3371

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました