(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ大型作業台 WB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ大型作業台 WB型

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
264,688円 ~ 287,375円  特別価格 
税込価格
291,157円 ~ 316,113円  特別価格 

【特長】・広い作業床スペースで安心・効率作業が可能です・4輪全てブレーキ付自在...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    2120×610

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.04
4968757010344
386-5992
48600.0

1個

264,688円

201,295

( 221,425円 )

4日目

1.31
4968757010351
386-5993
52300.0

1個

272,250円

207,046

( 227,751円 )

4日目

1.83
4968757010368
386-5994
54700.0

1個

287,375円

218,548

( 240,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い作業床スペースで安心・効率作業が可能です
・4輪全てブレーキ付自在キャスターで移動もラクに行えます
・別売りオプションの手摺で更に安全性・利便性が高まります
・オプションの足場板により連結が簡単です
・トラックの荷台高さに合わせてタイプが選べます
・中型・大型トラック(アオリ有・無)に対応しています
【用途】
・バスやトラックボデーの洗車作業に
・トラックなどの荷役作業の足場として
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ大型作業台 WB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました