(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:22353.0010
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 フックアイボルト

通常単価(税別)
71,251円
税込単価
78,376円

【特長】・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です・アイボルトの作業時間を約85%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ピン・シャックル:熱処理鋼
  • 材質2:
    バネ:ステンレス鋼

(i)ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
  • 使用荷重は垂直方向許容荷重です。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。

型番

22353.0010 解除

Loading...

 
カタログを表示

22353.0010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
使用荷重(kN)
首下長(mm)
質量(g)
トラスココード
ボルトサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22353.0010

38
3.9
20
686.000
366-0118
M10

1個

71,251( 78,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です
・アイボルトの作業時間を約85%短縮できます
・シャックルが360度回転します
・ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます
【用途】
・頻繁にアイボルトの着脱を行う作業
・製品、部品、冶具、金型の運搬
・アイボルトの代用に
【材質】
・ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼

(i)ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
  • 使用荷重は垂直方向許容荷重です。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼の型番22353.0010のページです。
型番22353.0010に関する仕様情報を記載しております。

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22353.0012
22353.0016
22353.0020
22353.0024
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ(mm) 使用荷重(kN) 首下長(mm) 質量(g) トラスココード ボルトサイズ

72,205円

( 79,426円 )
1個 -

1日目

386.224688.000366-0116M12

74,000円

( 81,400円 )
1個 -

1日目

388.424700.000366-0104M16

95,474円

( 105,021円 )
1個 -

1日目

5916.6301833.000366-0110M20

107,640円

( 118,404円 )
1個 -

1日目

5918.5361860.000366-0108M24

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました