(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石油ファンヒーター(DXタイプ)FW-72DX6-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石油ファンヒーター(DXタイプ)FW-72DX6-W

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
69,869円 49,292円
税込単価
76,856円 54,221円

【特長】・広いお部屋もパワフルに暖める大型タイプです・灯油の残量がひと目で確認...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ファンヒーター
  • 種類:
    石油
  • 電源(V):
    単相100
  • タンク容量(L):
    9
  • 色:
    クールホワイト
  • 暖房目安(コンクリート):
    25畳
  • 暖房目安(木造):
    19畳
  • JANコード:
    4951272031970
  • トラスココード:
    382-8866
  • 質量(g):
    15300.0
  • 暖房出力(kW/h):
    7.20~1.50
  • 本体寸法(mm)奥行:
    339
  • 本体寸法(mm)高さ:
    480
  • 本体寸法(mm)幅:
    603
  • 電源コード長さ(m):
    1.8

(i)ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。

型番

FW-72DX6-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FW-72DX6-W

1個

69,869円

49,292

( 54,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広いお部屋もパワフルに暖める大型タイプです
・灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量モニターと、給油の回数を大幅に低減できるダブル取っ手付9リットルタンクを搭載しています
・点火時・消火時のニオイが少ない「パワフル秒速消臭システム」を搭載しています
【用途】
・店舗、オフィスなどの主暖房や、広い場所のスポット暖房として

(i)ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石油ファンヒーター(DXタイプ)FW-72DX6-Wの型番FW-72DX6-Wのページです。
型番FW-72DX6-Wに関する仕様情報を記載しております。

石油ファンヒーター(DXタイプ)FW-72DX6-Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました