(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸吹自動ガン WIDER1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸吹自動ガン WIDER1A

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
37,812円  特別価格 
税込価格
41,593円  特別価格 

【特長】・自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mm)
液体噴出量(ml/min)
JANコード
トラスココード
パターン開き(mm)
スプレーパターン
空気使用量(L/min)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
20
4538995129780
379-0920
35
丸吹
40
75.5

1個

37,812円

32,896

( 36,186円 )

1日目

1.5
270
4538995129773
379-0923
255
丸~平吹
260
76.5

1個

37,812円

32,896

( 36,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用の汎用スプレーガンです
・リニアに反応するパターン調節装置により、より細やかなパターン調節が可能です
・容易なメンテナンスが可能になりました
【用途】
・自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどを使用しての塗装に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸吹自動ガン WIDER1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました