(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易自動ガン SGA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易自動ガン SGA-3

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,293円 19,157円
税込単価
21,222円 21,073円

【特長】・コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です・空気ホース1本で吹付け...

詳細情報を確認する

  • ノズル口径(mm):
    1
  • 取付口(エア・液体):
    G1/4
  • JANコード:
    4538995122682
  • トラスココード:
    255-8536
  • 質量(g):
    270.000
  • 材質1:
    本体:真鍮、メッキ
  • 材質2:
    ノズル・ニードル:ステンレス
  • 空気使用量(L/min):
    80

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGA-3

1個

19,293円

19,157

( 21,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です
・空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです
【用途】
・離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用
【材質】
・本体:真鍮、メッキ
・ノズル・ニードル:ステンレス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易自動ガン SGA-3の型番SGA-3のページです。
型番SGA-3に関する仕様情報を記載しております。

簡易自動ガン SGA-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました