(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(平棚タイプ・引出付・SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台(平棚タイプ・引出付・SUS304)

通常価格(税別)
141,286円 ~ 301,008円
税込価格
155,415円 ~ 331,109円

【特長】・ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸(mm)深さ:
    103
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール製
  • 材質3:
    キャスター:Φ75ゴム車輪
  • 材質4:
    引出レール:スチール製(アキュライド製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お客様の組立作業が必要です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
引出し(個)
引出し内寸(mm)奥行
引出し内寸(mm)間口
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
600
3
413
412
51000.0
364-7636

1個

177,647( 195,412円 )

18日目

  • 注文停止中
1500
900
6
305
412
80000.0
364-7637

1個

257,312( 283,043円 )

-

1800
900
8
305
367
92000.0
364-7635

1個

301,008( 331,109円 )

18日目

900
600
2
413
352
34500.0
362-6844

1個

141,286( 155,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています
・レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています
・旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台(平棚タイプ・引出付・SUS304)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました