(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーホイスト OHLVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバーホイスト OHLVシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,177円 ~ 51,977円
税込価格
15,595円 ~ 57,175円

【特長】・チェーンの早送りが簡単で、作業能率が上がります・使いやすい操作ハンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • 材質1:
    本体:スチール、ロードチェーン:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
レバー長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
1.5
300
250
4963360505478
4900.0
383-5208

1個

16,637( 18,301円 )

1日目

0.8
1.5
322
277
4963360505270
6100.0
383-5204

1個

27,317( 30,049円 )

1日目

0.25
1
250
170
4963360505461
2400.0
383-5205

1個

14,177( 15,595円 )

1日目

1
1.5
330
277
4963360505287
7200.0
383-5207

1個

30,197( 33,217円 )

1日目

1.6
1.5
375
325
4963360505294
9800.0
383-5206

1個

39,317( 43,249円 )

1日目

3
1.5
490
406
4963360505300
19800.0
382-1019

1個

51,977( 57,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの早送りが簡単で、作業能率が上がります
・使いやすい操作ハンドルです
・強靭な特殊合金鋼のロードチェーンを使用しています
【用途】
・荷締、巻上げ・巻下げ、固定、引張り・引寄せ作業などあらゆる作業に
【材質】
・本体:スチール、ロードチェーン:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーホイスト OHLVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました