(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-LED20ME-FA
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ サギョウヨウハンディライト

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
41,800円 30,927円
税込単価
45,980円 34,020円

【特長】・外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラント...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    AC
  • コード長さ(m):
    5
  • 特殊用途:
    防水
  • 本体寸法(mm)幅:
    Φ53

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SL-LED20ME-FA 解除

Loading...

 
カタログを表示

SL-LED20ME-FA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-LED20ME-FA

970
連結中間タイプ
4571169245671
354-1839
1260.0
9
684

1個

41,800円

30,927

( 34,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています
・器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です
・-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです
・コード端末は防雨プラグになっています
・ON-OFFスイッチ付き
・保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます
【用途】
・連結型照明の末端用LEDライト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプの型番SL-LED20ME-FAのページです。
型番SL-LED20ME-FAに関する仕様情報を記載しております。

ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL-LED20ME-E
SL-LED40ME-E
SL-LED40ME-FA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 消費電力(W) 全長(mm)

38,800円

( 42,680円 )
1個 -

1日目

970連結端末タイプ4571169245688354-1838970.09684

48,800円

( 53,680円 )
1個 -

1日目

2270連結端末タイプ4571169245718354-18501470.0151302

51,800円

( 56,980円 )
1個 -

1日目

2270連結中間タイプ4571169245701354-18441780.0151302

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました