(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライトLED取付タイプ連結端末用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングライトLED取付タイプ連結端末用

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
34,800円 ~ 41,800円  特別価格 
税込価格
38,280円 ~ 45,980円  特別価格 

【特長】・Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです・仮設用照明器具で連結ライ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    AC
  • コード長さ(m):
    5
  • 特殊用途:
    防水
  • 本体寸法(mm)幅:
    Φ53
  • 付属品:
    H-50×2

(i)ご注意

  • 強い衝撃を与えるとLED管が破損することがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
970
4571169245282
182-7263
970.0
9
684

1個

34,800円

25,748

( 28,323円 )

1日目

2270
4571169245299
182-7264
1470.0
15
1302

1個

41,800円

30,927

( 34,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです
・仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません
・直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します
・コード端末には防雨プラグが付いています
・ON-OFFのスイッチ付き
・保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます
【用途】
・連結ライトの端末用ライトです

(i)ご注意

  • 強い衝撃を与えるとLED管が破損することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングライトLED取付タイプ連結端末用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました