(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-155-140-1
制電クッションデスクマット MR-155 セイデンキタイサクマットシート

制電クッションデスクマット MR-155 MR-155-140-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,549円
税込単価
19,304円

【特長】・優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上します・多...

詳細情報を確認する

型番

MR-155-140-1 解除

Loading...

MR-155-140-1 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-155-140-1

1200
0.75
353-0691
4904771903811
1900.0

1個

17,549( 19,304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上します
・多彩なサイズ展開で様々な作業をサポートします
【用途】
・静電気を抑える必要な現場に
【材質】
・塩化ビニール

カタログ

 

MR-155-140-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電クッションデスクマット MR-155の型番MR-155-140-1のページです。
型番MR-155-140-1に関する仕様情報を記載しております。

制電クッションデスクマット MR-155のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-155-120-1
MR-155-130-1
MR-155-160-1
MR-155-180-1
MR-155-190-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(m)
トラスココード JANコード 質量(g)

11,701円

( 12,871円 )
1個 あり

1日目

9000.75353-068849047719037981400.0

17,549円

( 19,304円 )
1個 あり

1日目

12000.6353-070049047719038041500.0

21,450円

( 23,595円 )
1個 -

1日目

15000.75353-070349047719038352400.0

24,793円

( 27,272円 )
1個 -

1日目

18000.75353-069949047719038592900.0

24,793円

( 27,272円 )
1個 -

1日目

18000.9353-068949047719038663400.0

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました