(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G快適サージカルプリーツマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G快適サージカルプリーツマスク【450個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,438円
税込単価
19,182円

【特長】・肌触りの良い本物シルク配合“シルクタッチフィルタ”でつけ心地快適です...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58133

4903111581337
344-6817
3000.0
175
ふつう

1パック

450個入り

17,438( 19,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌触りの良い本物シルク配合“シルクタッチフィルタ”でつけ心地快適です
・やわらかストレッチ耳かけで長時間つけても耳が痛くありません
・全方位フィット構造とノーズフィット搭載でスキマを作りにくい構造です
・99%カットフィルタで空気中のウィルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします
・PM2.5対策にも安心して使えます
・通気フィルタで息苦しくありません
【用途】
・一般マスクより優れたフィルタ機能を必要とされる方に
・災害備蓄用として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G快適サージカルプリーツマスクの型番58133のページです。
型番58133に関する仕様情報を記載しております。

G快適サージカルプリーツマスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました