(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフトバッグ 底面に鉄板入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:AR-4163
リフトバッグ 底面に鉄板入り ツールバッグ

通常単価(税別)
18,077円
税込単価
19,885円

【特長】・底板が突き抜けを防止します・開口部にワイヤー入りです・底面通し型の把...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 径(mm):
    350
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    外装原反:ポリエステル
  • 材質3:
    内装原反:#4000シルバーシート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AR-4163 解除

Loading...

カタログを表示

AR-4163の仕様・寸法情報

商品タイプ商品用途ツールバッグ
径(mm)350高さ(mm)1600
黒/(開口部)水色JANコード4580179994677
質量(g)3200.0トラスココード257-8161
材質1ベルト:ポリエステル材質2外装原反:ポリエステル
材質3内装原反:#4000シルバーシート - -

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-4163

1600
黒/(開口部)水色
4580179994677
3200.0
257-8161

1個

18,077( 19,885円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底板が突き抜けを防止します
・開口部にワイヤー入りです
・底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました
・すり切れ防止のため、底に鋲が付いています
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・外装原反:ポリエステル
・内装原反:#4000シルバーシート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトバッグ 底面に鉄板入りの型番AR-4163のページです。
型番AR-4163に関する仕様情報を記載しております。

リフトバッグ 底面に鉄板入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AR-4162
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

14,599円

( 16,059円 )
1個 -

1日目

1000黒/(開口部)クリーム45801799946602400.0257-8160
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト