(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量型ワゴン キャビネットE-type

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EC222-L
軽量型ワゴン キャビネットE-type スチールセイワゴンキャビネットタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
173,571円 127,053円
税込単価
190,928円 139,758円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです・あらゆる空...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    696
  • 奥行(mm):
    475
  • 高さ(mm):
    976
  • 最大積載量(kg/台):
    240
  • キャスター径(mm):
    100
  • 天板耐荷重(kg/台):
    10
  • こぼれ止め高さ(mm):
    20
  • 均等積載量(kg/段)深型:
    50
  • 均等積載量(kg/段)浅型:
    30
  • 均等積載量(kg/段)中型:
    30
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 引出し開閉ストローク:
    81%(325mm)
  • 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しです。
  • フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。
  • 便の関係で、分納になる事がございます。
  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EC222-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

EC222-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
引出し(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC222-L

ライトグレー
350-7446
62000.0
6

1個

173,571円

127,053

( 139,758円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです
・あらゆる空間になじむライトグレーです
・ボールベアリング式スライドレールで、引出しの出し入れがスムーズです
【用途】
・工作機械周辺での工具管理に
【材質】
・本体・引出し:スチール
・仕切板:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しです。
  • フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。
  • 便の関係で、分納になる事がございます。
  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量型ワゴン キャビネットE-typeの型番EC222-Lのページです。
型番EC222-Lに関する仕様情報を記載しております。

軽量型ワゴン キャビネットE-typeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EC222-R
EC421-L
EC421-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 引出し(段)

173,571円

( 190,928円 )
1個 -

8日目

レッド350-744562000.06

181,286円

( 199,415円 )
1個 -

8日目

ライトグレー350-745565000.07

181,286円

( 199,415円 )
1個 -

8日目

レッド350-745465000.07

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました