(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床作業台(連結式・凸プレート)LFP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LFP-0404S
低床作業台(連結式・凸プレート)LFP フミダイ

通常単価(税別)
38,653円
税込単価
42,518円

【特長】・アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 段数(段):
    1

型番

LFP-0404S 解除

Loading...

 
カタログを表示

LFP-0404S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFP-0404S

0.09~0.12
4969182283501
362-6001
450×450
3600.0

1個

38,653( 42,518円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました
・縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です
・軽量で、移動、清掃、整頓も楽です
【用途】
・作業ラインの床面に
・配線、配管に配慮した作業床の構築
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床作業台(連結式・凸プレート)LFPの型番LFP-0404Sのページです。
型番LFP-0404Sに関する仕様情報を記載しております。

低床作業台(連結式・凸プレート)LFPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LFP-0404H
LFP-0604G
LFP-0604H
LFP-0604S
LFP-0904G
LFP-0904H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g)

40,291円

( 44,320円 )
1個 -

18日目

0.19~0.224969182283525362-6003450×4503900.0

47,825円

( 52,608円 )
1個 -

18日目

0.30~0.334969182283594362-5998600×4505100

42,911円

( 47,202円 )
1個 -

18日目

0.19~0.224969182283532362-6004600×4504700.0

41,601円

( 45,761円 )
1個 -

18日目

0.09~0.124969182283518362-5997600×4504400.0

62,895円

( 69,185円 )
1個 -

18日目

0.30~0.334969182283600362-6000900×4506900.0

57,325円

( 63,058円 )
1個 -

18日目

0.19~0.224969182283549362-6002900×4506500

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました