(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーキャビネット ストロング ES-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イージーキャビネット ストロング ES-001【5個入り】

通常単価(税別)
29,313円
税込単価
32,244円

【特長】・前後のサイド金具とH型金具を使用したストロングタイプです・10段程度...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    365
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    290
  • タイプ:
    A4
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    560
  • 引出し内寸(mm)間口:
    325
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    265
  • 最大積み重ね:
    10段
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4973772711107
  • 質量(g):
    15200.0
  • トラスココード:
    251-5914

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-001

1パック

5個入り

29,313( 32,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前後のサイド金具とH型金具を使用したストロングタイプです
・10段程度積み重ねが可能ですので、天井まで有効利用いただけます
・引き出し式なので必要な書類をすぐにピックアップできます
【用途】
・経理書類、伝票等一定期間保存する必要のある大量の書類をまとめて保管
・病院、診療所のカルテの整理保存、学校や塾の教材、資料入れ、建築現場の備品入れ等いろいろな用途にご利用頂けます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーキャビネット ストロング ES-001の型番ES-001のページです。
型番ES-001に関する仕様情報を記載しております。

イージーキャビネット ストロング ES-001のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました